Expired model GG1140NC

2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria GG1000

Osobné údaje
Správa
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • Pre vonkajšie uchopenie, poistenie uchopovacej sily pri poklese tlaku pomocou namontovanej pružiny
Výhody podrobne
  1. spínacia vačka a zvierkovnica
    pre registráciu polohy
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  3. drážka registrácie
    drážka pre polohovanie senzorov magnetického poľa
  4. permanentný magnet
    signálny hlásič pre senzoriku magnetického poľa
  5. nútene vedený pákový mechanizmus
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla
  6. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  7. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  8. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste