Expired model GG4032NC

2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GG4000

Osobné údaje
Správa
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • IP64
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
Výhody podrobne
  1. nastavovacia skrutka zdvihu
    plynulé pri pohybe – „otvorený“
  2. snímateľná strediaca objímka
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  3. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  4. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  5. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  6. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  7. registrácia polohy
    permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta
  8. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  9. Utesnený bod otáčania
    pre nasadenie za extrémnych podmienok