GG4072SC-B

2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GG4000

  • na uchytenie indukčných snímačov
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • Vysoká sila S
  • IP64
  • S ochranou proti korózii
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
Technické údaje
Zdvih na čeľusť20 [°]
Uchopovací moment pri zatváraní pri 0°94 [Nm]
Uchopovací moment zaistený pružinou21 [Nm]
Uchopovacia sila zavrieť pri 0°2700 [N]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.0.65 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti145 [mm]
Doba zatvárania0.06 [s]
Doba otvárania0.17 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus100 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP64
Hmotnosť2.6 [kg]
Výhody podrobne
  1. nastavovacia skrutka zdvihu
    plynulé pri pohybe – „otvorený“
  2. snímateľná strediaca objímka
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  3. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  4. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  5. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  6. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  7. registrácia polohy
    permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta
  8. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  9. Utesnený bod otáčania
    pre nasadenie za extrémnych podmienok