GPD5003NO-24-A

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000

"To najlepšie"

  • Oceľové lineárne vedenie – 
    výkonnejší koncept vedenia

    Vedenie oceľ/oceľ zaručuje spoľahlivú presnosť, robustnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov cyklov uchopenia. Profitujte z týchto vlastností a zvýšte vďaka nim hospodárnosť a spoľahlivosť procesov stroja.
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
    Toto chápadlo môžete použiť univerzálne v takmer všetkých podmienkach prostredia, disponuje utesneným vedením so stupňom odolnosti proti vniknutiu pevných častí a vody IP67 a má štandardnú ochranu proti korózii. Jeho použitím vo svojej výrobe znížite rôznorodosť typov a s tým spojené náklady na skladovanie a procesy.
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
    Majúc na zreteli len to podstatné vám výrobca ponúka vedenie oceľ/hliník s podstatne lepším výkonom ako porovnateľné chápadlo s klzným vedením v drážke tvaru T. Toto vedenie sa vyrovná väčšine vedení na princípe ozubenia.
Vybavenie/možnosti
  • 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP67
  • S ochranou proti korózii
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • Odolné voči teplotám
  • Veľký zdvih / Zatváranie pružiny
  • Vysoká sila / Zatváranie pružiny
  • Veľký zdvih / Pružina otvorená
  • Vysoká sila / Pružina otvorená
  • Veľký zdvih
  • Vysoká sila
  • Steel Linear Guide
Technické údaje
Zdvih na čeľusť2.5 [mm]
Uchopovacia sila otvoriť465 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila130 [N]
Doba zatvárania0.02 [s]
Doba otvárania0.01 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.0.12 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti60 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [mm]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota-10 ... +130 [°C]
Objem valca na cyklus9.5 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP67
S ochranou proti koróziiÁno
Hmotnosť0.21 [kg]
Výhody podrobne
  1. Nútený klinový hákový mechanizmus
    vysoké zachytenie síl a momentov Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla
  2. čeľusť chápadla
    Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou
  3. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  4. integrované poistenie uchopovacej sily
    Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  5. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  6. upevnenie a polohovanie
    Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké
  7. pohon
    Dvojčinný pneumatický valec
  8. Steel Linear Guide
    Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí K dispozícii aj vo variante oceľ/hliník
  9. Dvojlamelové utesnenie
    IP64 a až do IP67 (s uzatváraním vzduchom) pri verzii Protektor Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť