GEN9102

停產型號
关于停产型号的提示
该产品属于我们的停产型号。您仍可在此处找到该产品,以获取技术信息和支持。如果您对此产品有任何疑问,请使用联系表。我们很乐意为您提供帮助!

针形抓手
GEN9100 系列

个人资料
消息
设备/选项
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • 模拟量传感器
  • IP50
  • Digital I/O
插入式直连接头电缆 10 m - M12母头
传感器和能源供应
详情
插入式角度连接头电缆10m - 母头M12
传感器和能源供应
详情
  1. 能源供应
    • 标准M12快插接头
  2. 驱动
    • 依据线圈系统原理,通过环形磁铁和线圈架结构实现
    • 能源消耗仅在脉冲 <25 ms 时
  3. 位置检测
    • 内置集成传感器
    • 2个可检测位置
  4. 状况检测
    • LED检测显示
    • 针收缩,针伸出
  5. 行程调节
    • 可调节针的伸缩长度
    • 可以从刻度盘读出
  6. 安装和定位
    • 多个不同的安装面可方便安装
  7. 坚固且轻的外壳
    • 硬涂层铝合金
  8. 伸缩针
    • 穿透式抓取