2指长行程平行抓手
GEH8000 系列

"强有力的"

  • 可匹配更长更重的手指
    尽管采用扁平结构,但在发动机缸体或轮辋等大型工件的机床上下料中,抓手手指设计几乎不受限制。
  • 您自己决定!
    无论是标准电机还是其他厂商的电机——由您决定哪种方案与您的系统最匹配。
  • 防尘且安全
    该机械抓手具备 IP54 防护等级,在恶劣环境条件下也能可靠工作;即使断电,配备的位置保持功能也能确保最高的过程安全性。
系列特征
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • 模拟量传感器
  • IP54
  • 可定位
  • 夹持力可调
  • 无驱动;客户方安装
  • 带制动器的驱动装置
  • 通过安全夹紧保持位置
  • Profinet
  1. 梯形丝杠传动
    使用寿命(已润滑)
  2. 柱形导轨
    密封式圆形导轨,适用于恶劣环境,配备免维护滑动轴承衬套
  3. 同步
    封闭式且防尘设计,可应要求提供非同步步版本
  4. 导轨滑块
    独立手指安装
  5. 变速器
    通过齿轮实现持久力传输
  6. 安全夹紧装置
    用于位置锁定的永磁制动器 -63 版本中,为电机制动器提供冗余
  7. 紧急解锁装置
    借助内六角扳手
  8. 驱动
    M1 配西门子伺服电机,M0 不带电机
  9. 能源供应
    单电缆解决方案,用于传输电力与数据
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情