GP420NC-C

设备/选项
- (最多)1 千万次循环免维护
- 弹簧式自锁/常闭
- IP40
- 磁场传感器
- 接近传感器
- 阻隔空气密封
技术数据
单边行程 | 20 [mm] |
闭合抓取力 | 4060 [N] |
弹簧确保的最小保持力 | 900 [N] |
闭合时间 | 0.3 [s] |
张开时间 | 0.4 [s] |
重复定位精度 +/- | 0.01 [mm] |
最小操作气压 | 4 [bar] |
最大操作气压 | 8 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
阻隔空气工作压力最大 | 0.5 [bar] |
最低操作温度 | +5 [°C] |
最高操作温度 | +80 [°C] |
每循环耗气体积 | 590 [cm³] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
重量 | 6.1 [kg] |
附件
优势细节

- 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 能源供应
可从多个面供气 - 导轨滑块
独立手指安装 - 检测槽
用于安装磁性传感器 - 楔形块机构
抓手手指同步移动 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为能量储存 - 位置检测
永久磁铁直接检测活塞运动 - 安装块
接近开关安装(10)