AR50P

轴补偿模块
ARP 系列
- 可锁紧中心位置
当移动机器人时, 您可以将均衡器锁定,所以工件不会无故移位 - 极扁平的设计
这个结构减少了机械手端到负载端距离,降低对机器人的力矩负载要求,从而可选择更经济划算的机器人型号 - 力和力矩的多样平衡
根据您所需强度安装弹簧套装,用来调节均衡器到您所需操控的重量
技术数据
| 依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | TK 50 |
| 高度 | 21.5 [mm] |
| 水平偏差+/- | 2 [mm] |
| 水平偏差+/- | 1 [°] |
| 竖直偏差+/- | 2 [mm] |
| 竖直偏差+/- | 1 [°] |
| 锁定时中心力 | 170 [N] |
| 水平向重复定位精度 +/- | 0.05 [mm/°] |
| 垂直向重复定位精度 +/- | 0.05 [mm/°] |
| 每循环耗气体积 | 2 [cm³] |
| 操作气压 | 1 ... 8 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
| 惯性矩 | 1.1 [kgcm²] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP20 |
| B10d值 | 10000000 |
| 重量 | 0.2 [kg] |
产品结构图

- 坚固且轻的外壳
- 硬涂层铝合金
- 机械手法兰
- 安装圈符合EN ISO 9409-1标准
- 锁紧
- 3个锁紧活塞
- 硝化钢
- 弹簧套装
- 尺寸63的型号,可选更强弹簧
- 尺寸100的型号,3个弹簧可拆除
- 锁紧驱动
- 单作用气缸
- 安装螺丝