轴补偿模块
XYR9000 系列

- 可调节平衡力和行程
通过调整螺栓,可针对不同应用需求快速调整轴补偿模块的特性。 - 坚固结构设计,应对极限负载
该结构设计可将机器人承受的力矩负荷降至最低,同时凭借高达 2000 kg 的承载能力,确保工艺流程始终高效稳定。 - 可中心或偏心固定
可根据需求选择偏心夹紧或中心锁定补偿位置,显著提升装配、安装及搬运作业的工艺可靠性。
系列特征
IP40
IP54
耐腐蚀
磁场传感器
通过夹紧元件保持位置
(最多)100 万次循环免维护

- 活塞位置检测
- 可选配磁性传感器或电感式传感器(作为配件提供)
- 坚固且轻的外壳
- 采用硬质涂层铝合金部件,重量轻,总高度低
- 补偿行程与补偿力
- 根据具体应用,可通过调整螺栓进行调节
- 锁紧
- 通过带圆柱段的锥形活塞实现中心锁定,或通过夹紧元件进行偏心夹紧
- 线性导轨
- 提供最大刚性,可承受极高力与力矩
- 补偿板
- 用于平衡XY方向的位置偏差