ZF90-PU-12F-M

扁平吸盘
ZF 系列
- 直径:15 mm - 300 mm
- 最佳几何形状
- 适用于平整表面
- 吸盘底部有凸起轮廓,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 直径范围非常广
- 应用领域
- 内部物流
- 木材与复合材料
- 金属
技术数据
| 直径 | 90 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 固定螺纹 | G1/2" 内 |
| 行程 | 2.9 [mm] |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| 过滤器类型 | 网状过滤器 |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 86.72 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 156.76 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 193.45 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 100.06 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 273.01 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 366.99 [N] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 8.84 [kg] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 15.98 [kg] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 19.72 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 10.2 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 27.83 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 37.41 [kg] |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 体积 | 50 [cm³] |
| 重量 | 0.1 [kg] |