ZFCF100-S-12F

扁平吸盘
ZFCF 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于较薄、含油的金属板和车身部件
    • 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
    • 在高速应用中安全搬运,金属板不会变形
  • 应用领域
    • 汽车
    • 玻璃
    • 木材与复合材料
直径100 [mm]
材质硅胶
肖氏硬度55
颜色红色
固定螺纹G1/2" 内
设计扁平吸盘
吸盘形状圆形
操作温度-70 ... +200 [°C]
行程9 [mm]
体积58 [cm³]
-20 kPa 时的平行提升力133.42 [N]
-60 kPa 时的平行提升力347.27 [N]
-90 kPa 时的平行提升力428.7 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力144.21 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力363.95 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力496.39 [N]
重量0.066 [kg]