ZFCF50-PU-18F

扁平吸盘
ZFCF 系列

  • 直径:30 mm - 125 mm
  • 最佳几何形状
    • 适用于较薄、含油的金属板和车身部件
    • 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
    • 在高速应用中安全搬运,金属板不会变形
    • 由于聚氨酯的材料特性,非常耐用
  • 应用领域
    • 汽车
    • 玻璃
    • 木材与复合材料
直径50 [mm]
材质聚氨酯
肖氏硬度60
固定螺纹G1/8" 内
行程5 [mm]
操作温度0 ... +60 [°C]
-20 kPa 时的平行提升力36.3 [N]
-60 kPa 时的平行提升力65.73 [N]
-90 kPa 时的平行提升力87.31 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力41.2 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力105.95 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力151.07 [N]
-20 kPa 时的平行提升力3.7 [kg]
-60 kPa 时的平行提升力6.7 [kg]
-90 kPa 时的平行提升力8.9 [kg]
-20 kPa 时的垂直提升力4.2 [kg]
-60 kPa 时的垂直提升力10.8 [kg]
-90 kPa 时的垂直提升力15.4 [kg]
吸盘形状圆形
颜色半透明橙色
体积8 [cm³]
重量0.042 [kg]