ZU15-WS

扁平吸盘
ZU 系列

  • 最佳几何形状
    • 普遍适用
  • 应用领域
    • 半导体
    • 内部物流
    • 造纸和印刷
直径15 [mm]
材质食品用安全硅胶
肖氏硬度55
颜色半透明白色
设计扁平吸盘
吸盘形状圆形
操作温度-70 ... +200 [°C]
行程1.5 [mm]
体积0.5 [cm³]
-20 kPa 时的平行提升力3.43 [N]
-60 kPa 时的平行提升力5.4 [N]
-90 kPa 时的平行提升力5.89 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力3.43 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力8.34 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力10.99 [N]
重量0.001 [kg]
尺寸 A16 [mm]
尺寸 B11 [mm]
尺寸 C16 [mm]
尺寸 D4.2 [mm]