TPC-AA224X152M

结构减振器 BasicStop
Axial Advanced 系列
- 结构:轴向
- 硬度:55D,40D
- 每个冲程的能量吸收:405 - 17810 J
- 缓冲比:最高 65%
技术数据
| 连续运作时每行程最大能量吸收 | 7260 [J] |
| 连续运作时每小时最大能量吸收 | 217800 [J/h] |
| 急停时每行程最大能量吸收 | 10165 [J] |
| 最大冲程 | 176 [mm] |
| 行程=0时的高度H | 224 [mm] |
| 直径(冲程=0 时) | 152 [mm] |
| 直径(冲程=最大值时) | 241 [mm] |
| 等级数 | 2 |
| 最大拧入长度 E | 20,0 [mm] |
| 螺纹 | M20 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 2370 [g] |
| 结构 | Axial |
| 肖氏硬度 | 40D |
| 撞击时最大角度 | 15 [°] |