TPC-AA79X64M

结构减振器 BasicStop
Axial Advanced 系列

  • 结构:轴向
  • 硬度:55D,40D
  • 每个冲程的能量吸收:405 - 17810 J
  • 缓冲比:最高 65%
连续运作时每行程最大能量吸收450 [J]
连续运作时每小时最大能量吸收13500 [J/h]
急停时每行程最大能量吸收630 [J]
最大冲程62 [mm]
行程=0时的高度H79 [mm]
直径(冲程=0 时)64 [mm]
直径(冲程=最大值时)89 [mm]
等级数2
最大拧入长度 E12,0 [mm]
螺纹M12
认证LABS / REACH / RoHS
重量177 [g]
结构Axial
肖氏硬度40D
撞击时最大角度15 [°]
螺钉的
配件
详情