部件参考
高性能处理重型部件
夹具 | 组件 | 机械和设备工程
Task & Solution
搬运大型重型部件需要的不仅仅是力量,还需要精度、稳定性和完全集成的解决方案。FANUC Europe M-950iA 与两台 GH6000 机械手的系统解决方案相结合,就能满足上述要求。这种组合可确保在要求苛刻的应用中实现可控、可靠的运动和最高性能。GH6000 双爪平行机械手专为高抓取力和长抓取距离而设计--坚固耐用,可满足最苛刻的应用要求,使用寿命长,无故障运行。
内置标准组件