部件参考

激光焊接单元

组件

Task & Solution

RoboFlex B.V.、安川机器人和我们创新的 GPD5000 机械手系列的组合将自动化提升到了一个新的水平。了解 RoboFlex B.V. 如何实现快速、精确的激光焊接,而不会产生热变形,并将后期处理减至最少。我们的三爪中心夹具保证了持久的精度、耐用性和较长的使用寿命,维护间隔可达 3000 万次抓取循环!这种防漏、防腐蚀的通用夹具可在任何环境下使用,是此类激光焊接单元的理想选择。

重点和技术数据
  • (最多)3 千万次循环免维护
  • 耐腐蚀
  • 高夹持力

请联系我们

个人资料
消息