MGP803NC

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

"Der Leistungsstarke"

  • Über 40% leistungsstärker als der Benchmark
    Die Gewichts- und Kraftoptimierung senkt die Kosten Ihrer Anwendung, da alle Komponenten kleiner dimensioniert werden können
  • Bis zu 50% längere Greifbacken als beim Benchmark
    Höchste Kräfte- und Momentenaufnahmen ermöglichen Ihnen den flexiblen Einsatz bei höchster Dynamik
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder schließend C
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Reinraumzertifiziert
Hub pro Backe3 [mm]
Nenngreifkraft55 [N]
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min.20 [N]
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-16
Greifkraft beim Schließen55 [N]
Schließzeit0.01 [s]
Öffnungszeit0.03 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0,03 [kg]
Länge Greifbacken max.40 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.025 [mm]
Betriebsdruck4 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur+5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus1.1 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.032 [kg]
L-Backe (Paar)
Zubehör
Details
Einschraub-Tülle
Sensorik und Energieversorgung
Details
Einschraub-Winkel-Tülle
Sensorik und Energieversorgung
Details
Schnellentlüftungsventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
2-Punkt-Sensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
2-Punkt-Sensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Positionssensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
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
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Universell einsetzbar
  • z.B. als Niederhalter
Vorteile
  • Fester Anschlag
  • Definierte Werkstückposition
  • Störkonturminimierung
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
  • Rundtaktische
  • Werkstückträger
Vorteile
  • Keine direkte Energieversorgung
  • Greifkraft wird über Feder erzeugt
  • Schließend oder öffnend
  • Antrieb mittels stationären, günstigen Normzylinder oder Kurvenscheibe
Details
  1. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  2. Greiferbacke
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
  3. Positionsabfrage
    Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung
  4. Integrierte Greifkraftsicherung
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (ab Baugröße 803)
  5. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
  6. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  7. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  8. Abfragenut
    Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren