GK20N-B

2-Backen-Radialgreifer
Serie GK

"Der Kompakte"

  • Bewährte Technik
    Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion
  • Bestes Kraft-/Bauraum-Verhältnis
    Kraftübertragung über den Kniehebel ermöglicht Ihnen hohe Greifkräfte bei optimaler Bauraumausnutzung
  • Stufenlose Hubeinstellung
    Durch eine Einstellschraube können Sie den 180°-Öffnungswinkel individuell an Ihre Anwendung anpassen
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP20
  • Mechanische Selbsthemmung
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
Hub pro Backe90 [°]
Nenngreifkraft150 [N]
Greifmoment beim Schließen3 [Nm]
Greifkraft beim Schließen150 [N]
Schließzeit0.1 [s]
Öffnungszeit0.1 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck3 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus9 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP20
Gewicht0.23 [kg]
Prellbock (paar)
Zubehör
Details
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Schwenk-Drosselrückschlagventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter, M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
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
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12
Sensorik und Energieversorgung
Details
Zentrierscheibe
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
  1. Prellbock
    Abbau der kinetischen Energie bei schweren und langen Greifbacken
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  3. Hubeinstellschraube
    stufenlos einstellbarer Öffnungshub
  4. zwangsgeführtes Kniehebelgetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken mechanisch selbsthemmend
  5. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  6. Abfragenut
    Aufnahme für die Magnetfeldsensorik
  7. Integrierte Greifkraftsicherung
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
  8. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich