HPM2046N-04-A

Magnetgreifer
Serie HPM2000
- Sicherer Halt bei NOT AUS
Durch den Permanentmagneten wird die Batteriezelle selbst bei Druckabfall sicher gehalten - Sichere Abfrage
Magnetstellung und Batteriezelle können abgefragt werden, um sicherzustellen, dass vor Transportstart die Batteriezelle anliegt und der Magnet aktiviert ist - Sicher gegen unkontrollierte Entladung
Durch die isolierende Kontaktfläche wird verhindert, dass sich die Batteriezelle unkontrolliert über das System entlädt
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP54
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
Technische Daten
Haltekraft min. | 60 [N] |
Wirkprinzip | doppeltwirkend |
mit Zentrierhilfe | Ja |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +50 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 25 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.36 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Befestigung und Positionierung
mittels Passstiften und Gewinde Z-Ausgleich als Zubehör erhältlich - Energiezuführung
schlauchlos über Adapterplatte möglich - Abfragenut
Abfrage der Magnetstellung über Magnetfeldsensoren - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Permanentmagnet
hohe Haltekräfte - Kontaktplatte
passend für Batteriezelle Durchmesser 46 mm isolierend gegenüber der Batteriezelle mit Zentrierhilfe -04-A, ohne -04-A-01 Zentrierhilfe ermöglicht Zentrumsversatz von bis zu +/-2 mm - Abfrage Batteriezelle
über Stößel in Kombination mit induktivem Näherungsschalter möglich