Login

Die Klassenbesten - Pneumatische Greifer mit Steel Linear Guide

Unsere vielfach prämierten Premium-Pneumatikgreifer der Serien GPP5000 und GPD5000  mit extrem robuster Stahl-in-Stahl-Profilnutenführung sind für den Universaleinsatz konzipiert und zeichnen sich durch hohe Funktionssicherheit und Langlebigkeit aus. Schnell, präzise und mit hohen Greifkräften bieten sie für jede Anwendung die passende Lösung!

Sie wünschen eine Beratung zu den Greifer-Serien mit Steel Linear Guide? Dann schreiben Sie uns!

KONTAKT


Ihre Benefits

Die Vorteile der Serien auf einen Blick

STEEL LINEAR GUIDE
Die langlebige Stahl-in-Stahl-Profilnutenführung ermöglicht bis zu 30 Millionen wartungsfreie Zyklen und sorgt für maximale Prozesssicherheit im Dauereinsatz.
ROBUST UND ZUVERLÄSSIG
Höchste Robustheit durch Schutzklasse IP64/67, Korrosionsschutz und Temperaturbeständigkeit – zuverlässig selbst in rauen Industrieumgebungen.
HÖCHSTE KRÄFTE UND MOMENTE
Die S-Variante liefert erhöhte Greifkräfte bei gleicher Baugröße und ermöglicht das sichere Handling hoher Lasten.
Kompatibel mit dem Zubehör der Produktfamilie 5000
Die Serien GPP5000 und GPD5000 sind vollständig mit der gesamten 5000er-Produktfamilie kompatibel und bieten dadurch ein Höchstmaß an Flexibilität im Einsatz.
Schutzklasse IP64/67
Die abgedichtete Bauweise der Greifer ermöglicht den problemlosen Einsatz auch unter widrigsten Bedingungen.
Wartungsfreie Stahl-Stahl-Profilnutenführung
Das verschleißarme Design macht Wartungsintervalle überflüssig. Für Sie bedeutet das: keine Ersatzteile, keine Serviceeinsätze, keine Folgekosten.
Standardisierte Plattform für flexible Erweiterung
Dank standardisierter Maße und Befestigungen können Sie Ihre Anlagen flexibel erweitern oder umrüsten. Die Integration und Nachrüstung innerhalb der 5000er Produktfamilie gelingt schnell und einfach.
1. Kompatibel mit dem Zubehör der Produktfamilie 5000
Die Serien GPP5000 und GPD5000 sind vollständig mit der gesamten 5000er-Produktfamilie kompatibel und bieten dadurch ein Höchstmaß an Flexibilität im Einsatz.
2. Schutzklasse IP64/67
Die abgedichtete Bauweise der Greifer ermöglicht den problemlosen Einsatz auch unter widrigsten Bedingungen.
3. Wartungsfreie Stahl-Stahl-Profilnutenführung
Das verschleißarme Design macht Wartungsintervalle überflüssig. Für Sie bedeutet das: keine Ersatzteile, keine Serviceeinsätze, keine Folgekosten.
4. Standardisierte Plattform für flexible Erweiterung
Dank standardisierter Maße und Befestigungen können Sie Ihre Anlagen flexibel erweitern oder umrüsten. Die Integration und Nachrüstung innerhalb der 5000er Produktfamilie gelingt schnell und einfach.

Vorteile, die den Unterschied machen

Greifkraft der Serien GPP5000 und GPP5000AL im Überblick

100%

aller Anwendungen mit der Serie GPP5000 abdeckbar.

Über

100%

mehr Greifkraft bei gleicher Baugröße mit der S-Variante.

Bis zu

45%

Preisvorteil durch die Wahl einer kleineren Baugröße mit der gleichen Kraft.

Die Premiumgreifer

Für den Universaleinsatz konzipiert

Sie sind korrosionsgeschützt und mit IP64 gegen widrigste Umgebungsbedingungen bestens gerüstet. Reicht dies noch nicht aus, bieten die Serien Protektor- und temperaturbeständige Varianten, die sogar eine Dichtheitsklasse von IP67 aufweisen.


Wartungsfreiheit

Die Serien GPP5000 und GPD5000 bieten mit ihrer Wartungsfreiheit von bis zu 30 Millionen Zyklen und stehen so für dauerhaften Einsatz und höchste Anlagenverfügbarkeit.


Das Wertversprechen - konsequent und ohne Sternchen

Während andere Hersteller mit einer Gewährleistung von 36 Monaten werben, davon aber werkstückberührende Teile und Verschleißteile ausnehmen, verspricht die Zimmer Group mit seiner kompromisslosen Qualität „Made in Germany“ für alle ihre GPP und GPD5000-Greifer eine Gewährleistung von 24 Monaten. Das gilt ohne Wenn und Aber für ALLE TEILE und ist unabhängig von der Zyklenzahl! Mit uns verdient ihre Anlage Geld und das 24/7.


Zertifizierungen

Qualität und Sicherheit sind fundamentale Elemente unserer Unternehmensphilosophie. Unsere regelmäßig geprüften Produkte entsprechen nicht nur den höchsten Qualitätsstandards, sondern garantieren auch langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit. Dies gilt auch für alle Serien der Produktfamilie 5000.

Das Zubehör

Ändern sich die Einsatzbedingungen, gelingt der Umbau auf Protektorvarianten mit minimaler Anpassung – effizient, flexibel und ohne neue Konstruktionsaufwände. Die Serien GPP5000 und GPD5000 sind mit einer Vielzahl von Zubehörteilen kompatibel. Besonders hervorzuheben sind die Einstellbacken für die werkzeuglose Anpassung des Greifbereichs, die Wechselbacken für den schnellen Backenwechsel und die präzise Sensorik. Diese überwacht zuverlässig den gesamten Hubbereich über IO-Link oder analog.

ZUBEHÖR

VIELSEITIG EINSETZBAR

PRÄZISE IN ALLEN PRODUKTIONSSITUATIONEN

Ob in hochautomatisierten Fertigungsumgebungen, standardisierten Automotiveproduktionen oder flexiblen Montageprozesse – die Greiferserien GPP5000 und GPD5000 überzeugen durch zuverlässige Performance und branchenübergreifende Anpassungsfähigkeit.

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Automatisiertes Einsetzen von T-Muttern

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Be- und Entladen einer Maschine

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Be- und Entladen von mechanischen Teilen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Greifen von quadratischen Werkstücken

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Greifer für Platinenbestückung mit Pins

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Greifer zum Schleifen und Entgraten

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000IL

  • Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
  • Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
  • Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
  • Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
  • Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
mehr
Komponentenreferenz
Linearwickelmaschine für Statoren

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Polieren von Edelstahlrohren

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Schleifanlage

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000AL

  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
  • Nur hier – Vergrößerter Hub, reduzierte Kosten
  • Das Wertversprechen – konsequent und ohne Sternchen
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
  • Nur hier – Vergrößerter Hub, reduzierte Kosten
  • Das Wertversprechen – konsequent und ohne Sternchen
mehr
Komponentenreferenz
Zuverlässige Greifertechnik für jede Anwendung
Komponentenreferenz
Fertigung von Lenkritzeln für PKW-Lenksysteme
Komponentenreferenz
GPP5000 im Einsatz bei der Metallverarbeitung
Komponentenreferenz
Greifer für Tanz-Performance

Mehr als nur Handhabungstechnik

Bester Service für die besten Greifer

Mit dem internationalen Netzwerk der Zimmer Group profitieren Sie weltweit von direkter Unterstützung vor Ort. Konsistente Dokumentation und ein durchdachtes Zubehörprogramm sorgen zudem für eine einfache Handhabung
und Wartbarkeit.

SERVICE-KONTAKT

Hotline

- Ihr persönlicher Ansprechpartner
- Unterstützung Störungen, Prozessfehler, Bedienprobleme 
- Fehleranalyse via Telefon, Video, Remote
 

Reparaturservice

- Instandsetzung defekter Baugruppen
- Reparatur und Wartung 
- Generalüberholung
- Fehlersuche und Instandsetzung

Field Service

- Mechanische & elektrische Installation
- Mechanische & elektrische Inbetriebnahme
- Produktionsbegleitung bei Optimierung
- Wartung, Reparatur und Inspektion
- Fehlerbeseitigung

Training

- Bedienerschulung
- Fehlersuche und Diagnose
- Umgang mit derHMI-Nutzung
- Wartung

FAQ – Greifer mit Steel Linear Guide

Was bedeutet "Steel Linear Guide" bei der Greiferfamilie 5000?

Der Steel Linear Guide beschreibt eine extrem robuste Stahl-in-Stahl-Profilnutenführung, die höchste Präzision und Prozesssicherheit bietet. Diese Stahlführung ermöglicht bis zu 30 Millionen wartungsfreie Zyklen und sorgt für langlebige Performance auch unter schwierigen Industriebedingungen.

Für welche Anwendungen eignet sich die Greiferfamilie 5000 mit Steel Linear Guide?

Die Serie 5000 ist als Universalgreifer konzipiert und eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilindustrie, der Metallverarbeitung sowie für automatisierte Handling- und Montageprozesse aller Art. Durch die hohe Robustheit und Schutzklassen IP64/67 ist sie auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Welche Greifermodelle sind mit Steel Linear Guide verfügbar?

Die Greifermodelle umfassen die 2-Backen-Parallelgreifer der pneumatischen Serien GPP5000 und die 3-Backen-Zentrischgreifer GPD5000 – jeweils mit Steel-Linear-Guide-Führung für maximale Präzision und Zuverlässigkeit. Hinzu kommen die pneumatisch-intelligenten Serien GPP5000IL und GPD5000IL sowie die Serien mit elektrischem Antrieb GEP5000 und GED5000.

Wie robust sind die Greifer mit Steel Linear Guide?

Zu den zentralen Vorteilen zählen:

  • Hohe Greifkräfte und Momentenaufnahme
  • Wartungsfreiheit über 30 Millionen Zyklen
  • Kompatibilität mit dem breiten Zubehör der 5000er-Familie
  • Robuste Abdichtung und Korrosionsschutz

 

Diese Eigenschaften steigern die Prozesssicherheit und senken nachweislich Betriebskosten.

Wie wähle ich den passenden Greifer für meine Anwendung aus?

Nutzen Sie unseren Produktfinder oder kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner. Wir helfen Ihnen dabei, den passenden Greifer auf Basis von Werkstückgröße, Greifkräften, Einsatzbedingungen und Automationsanforderungen zu bestimmen.

Ich benötige eine andere Antriebsart. Gibt es auch elektrische Varianten der Greifer?

Ja, zusätzlich zu den pneumatischen Ausführungen gibt es auch elektrische oder hybrid gesteuerte Greifer, die sich für Anwendungen mit hoher Automatisierungsanforderung eignen. Die hybridgesteuerten Greifer der Serien GPP5000IL und GPD5000IL überzeugen durch ihre integrierte Ventiltechnik. Bei den elektrischen Greifern der Serien GEP5000 und GED5000 ist eine individuelle Einstellung der Greifkräfte möglich. Beide Varianten verfügen über eine integrierte Sensorik. 


Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Persönliche Daten
Nachricht