ACS40100CO12-00-A

Kompaktachsen
Serie ACS
- Hohe Präzision und Belastbarkeit
Der BLDC-Motor in Verbindung mit dem Kugelgewindetrieb sorgt für präzise und dynamische Bewegungen. Der einteilige, aus dem Vollen gefräste Schlitten nimmt die Belastungen zusammen mit den doppelten Führungswagen über Millionen von Zyklen sicher auf. - Integrierte Regelelektronik mit optionaler STO-Funktion
Die integrierte Regelelektronik (wahlweise IO-Link oder CANopen-Ansteuerung) mit optionaler Safe-Torque-Off-Funktion bietet zusätzliche Sicherheit. Die Anwendung kann so schneller in Betrieb genommen werden, da aufwändige Verkabelungs- und Konfigurationsarbeiten entfallen. - Geringer Raumbedarf und günstig im Betrieb
Trotz kompakter Außenmaße kann optional ein Klemmelement integriert werden, das den Schlitten an jeder beliebigen Position ihres frei konfigurierbaren Bewegungsprofils sicher und energiesparend in der Position hält.
Ausstattung/Optionen
IP40
Positionierbar
Hohe Verfahrgeschwindigkeit
Kraftvoll
CANopen
Integriertes Klemmelement (optional)
Profilschienenführung
BasicStop integriert
Absolutes lineares Wegmesssystem
STO (optional)
Technische Daten
| Hub, regelbar | 100 [mm] |
| Antriebsart | elektrisch |
| Antrieb | BLDC-Motor |
| Ansteuerung | CANopen |
| Bewegte Masse | 0.66 [kg] |
| Nennvorschubkraft Fx | 75 [N] |
| Vorschubkraft max. Fx | 170 [N] |
| Beschleunigung max. | 20 [m/s²] |
| Geschwindigkeit max. | 0.8 [m/s] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
| Betriebsspannung | 24 [V] |
| Nennstrom | 3.5 [A] |
| Stromaufnahme max. | 7 [A] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +50 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 2 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Zwei Führungswagen
- Hohe Kraft- und Momentenaufnahme durch zwei Führungswagen und einteiligen Schlitten
- Hohe Dauerhaltbarkeit und gutes Schmierverhalten auch bei kurzen Hüben
- Integrierte Regelelektronik mit optionaler STO-Funktion
- Integrierte Regelelektronik spart Platz, Kosten und Verkabelungsaufwand
- Schmiersystem
- Minimaler Wartungsaufwand bei maximaler Haltbarkeit
- Klemmelement (optional)
- Steigerung der Sicherheit durch NC-Bauart
- Energie- und Kostenreduktion durch mögliche Motorabschaltung
- Kugelgewindetrieb mit BLDC-Motor
- Schmierintervalle von bis zu 5 Mio. Zyklen
- Hohe Leistung auf geringem Raum
- Präzise und effektive Kraftübertragung durch Kugelgewindetrieb
- Absolutes lineares Wegmesssystem
- Entfall von Referenzfahrten
- Präzise Überwachung individueller Bewegungsprofile bei maximaler Präzision
- Gehäuse
- Keine Störkonturen
- Geringer Raumbedarf
- Vielfältige Montagemöglichkeiten