LSF25-50

Linearschlitten
Serie LSF
- Präzise Profilführung
Die Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer sorgt für eine hohe Präzision und eine hohe Steifigkeit - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Flache Bauweise
Reduziert die Störkonturen in Ihrer Anwendung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Powerstop
- IP40
- IP54
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Durchgängige Kolbenstange
- 2-fach führend
- 3-fach führend
Technische Daten
Hub | 50 [mm] |
Druckkraft | 265 [N] |
Zugkraft | 220 [N] |
Kolbendurchmesser | 25 [mm] |
Führungsschienengröße | 12 [mm] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 45 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 1.2 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung als Zubehör erhältlich - Anschlagschraube für Hubbegrenzung
- Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten möglich - robustes, leichtes und extrem flach bauendes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Abfragenut für Magnetfeldsensor
integrierte, platzsparende Positionsabfrage - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer
präzise und steife Kugelumlaufführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Aufnahmeflansch
einfache Applikationsanbindung