MSF40N-D2

Flachschwenkeinheiten
Serie MSF

"Die Indviduelle"

  • Hier entscheiden Sie selbst!
    Ob Flanschanbindung oder Zapfenwelle, ob mit Stoßdämpfer oder ohne: Durch die Vielzahl an Varianten finden Sie immer das, was Sie benötigen
  • Flache Bauweise
    Dank des gegenläufigen Doppelkolbenantriebs kann die Einheit extrem flach bauen. So können Sie Ihre Anwendung platzsparender aufbauen
  • Stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel
    Werden Sie individuell und flexibel durch den komplett einstellbaren Schwenkwinkel, der Ihnen zusätzlich noch die Rüstzeiten reduziert
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Endlagendämpfung Elastomer
  • Fluidische Durchführung
  • IP41
  • Magnetfeldsensor
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
  • Schwenkwinkel einstellbar
  • Flansch
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
  • Schwenkwinkel einstellbar
Schwenkwinkel90 / 180 [°]
Drehmoment0.6 [Nm]
Endlagendämpfung durchElastomer
Werkzeugaufnahme überFlansch
Wiederholgenauigkeit +/-0.07 [°]
Energieübertragung pneumatisch2 [Anzahl]
Lagerbelastung axial215 [N]
Lagerbelastung radial7 [Nm]
Betriebsdruck3 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus 90°4.3 [cm³]
Zylindervolumen pro Zyklus 180°8.6 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP41
Gewicht0.3 [kg]
Einschraub-Tülle
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
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
2-Punkt-Sensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
2-Punkt-Sensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12
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
  1. Drosselverschraubung
    zur Geschwindigkeitsregulierung im Lieferumfang enthalten
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  3. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  4. Werkzeugaufnahme
    in den Ausführungen mit Wellenzapfen oder Flansch erhältlich
  5. Kraftübertragung
    Zahnstangen und Zahnrad
  6. bis zu 2-fach integrierte Luftdurchführung
    zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgeschwenkt werden
  7. Abfragenut
    Aufnahme für die Magnetfeldsensorik
  8. integrierte Stoßdämpfer mit Wendelnut-Technologie
    einstellbare Endlagendämpfung