SWM1045

Winkelschwenkeinheiten
Serie SWM1000

"Die Schlanke"

  • Optimierte Bauform
    Angepasst an eine Portalachse, können Sie die Einheit platzsparend in Ihrer Maschinenbeladung integrieren
  • Großer Aufnahmeflansch
    Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht ein sicheres Anbringen der Folgewerkzeuge
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Endlagendämpfung Powerstop
  • IP30
  • Magnetfeldsensor
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
Schwenkwinkel90 [°]
Schwenkwinkel einstellbar +/-3 [°]
Drehmoment 0°21 [Nm]
Drehmoment 45°14 [Nm]
Drehmoment 90°21 [Nm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.01 [°]
Schwenkzeit ohne Anbaulast0.4 [s]
Betriebsdruck3 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus110 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP30
Gewicht1.2 [kg]
Drucksicherungsventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Drucksicherungsventil mit Schnellentlüftung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Anbausatz
Zubehör
Details
Industriestoßdämpfer PowerStop
Industriestoßdämpfer PowerStop
Details
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12
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
  1. Befestigung und Positionierung
  2. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  3. Drosselverschraubung
    zur Geschwindigkeitsregulierung im Lieferumfang enthalten
  4. Einstellbare Endposition
    +/- 3° einstellbare Endlage
  5. Aufnahmeflansch
    zur Anbindung der kundenspezifischen Applikationen
  6. Kraftübertragung 90° Schwenken
    Kniehebelprinzip
  7. patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
    einstellbare Endlagendämpfung