MBPS1514DS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
CPCARC(ARU)15ARC-FNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)15ARC-FSVariante anzeigen
CPCARC(ARU)15ARC-MNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)15ARC-MSVariante anzeigen
CPCHRC(HRU)15HRC-FNVariante anzeigen
CPCHRC(HRU)15HRC-MNVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft900 [N]
Betriebsdruck4.5 ... 6.5 [bar]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichNein
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,05 [mm]
Öffnungszeit0.1 [s]
Schließzeit0.02 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.43 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
Montagerichtungvon vorne
Zylindervolumen pro Zyklus10 [cm³]
max. Länge Klemmung94
AEPN
Aggregate
Details
Initiatorabfrage
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Positionsabfrage des Produktes über Initiator
  • Höhere Sicherheit
Details
Magnetfeldsensorabfrage
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Sämtliche Branchen
Vorteile
  • Direkte Zustandsabfrage (geöffnet / geschlossen) möglich
  • Höhere Sicherheit
Details
Alternativer Luftanschluss
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit