MK1510B

Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MX | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 650 [N] |
| Betriebsdruck | 2 ... 6.5 [bar] |
| Zustand | NO (normally open) Drucklos geöffnet |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.015 [s] |
| Schließzeit | 0.01 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.23 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von vorne |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 5 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 39 |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung