MKS2002K-LP

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-NVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-NLVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNLVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-ECVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-ESCVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-BVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-HVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-LVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SLVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft500 [N]
Betriebsdruck4 ... 6.5 [bar]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichJa
Haltekraft PLUS-Anschluss1200 [N]
Nennbetriebsdruck4 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.02 [s]
Schließzeit0.015 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-16
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.34 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon oben
Zylindervolumen pro Zyklus8 [cm³]
max. Länge Klemmung61
AEPN
Aggregate
Details
Edelstahlausführung
Individualisierungen
Verwendung
  • Lebensmittelbranche
  • Elektronikindustrie
  • Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ausführung in Edelstahl
  • Verwendung von Spezialfetten
Details
Initiatorabfrage
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Positionsabfrage des Produktes über Initiator
  • Höhere Sicherheit
Details
Alternativer Luftanschluss
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit