MKS4503MR

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..RVariante anzeigen
SchneebergerMR45MRW..AVariante anzeigen
SchneebergerMR45MRW..BVariante anzeigen
SchneebergerMR45MRW..CVariante anzeigen
SchneebergerMR45MRW..DVariante anzeigen
Thomson52245512..AVariante anzeigen
Thomson52245512..BVariante anzeigen
Thomson52245512..CVariante anzeigen
Thomson52245512..DVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft1450 [N]
Betriebsdruck5.5 ... 6.5 [bar]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichJa
Haltekraft PLUS-Anschluss3300 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.03 [s]
Schließzeit0.035 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-16
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht1.8 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
Zylindervolumen pro Zyklus17 [cm³]
max. Länge Klemmung82
AEPN
Aggregate
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Lebensmittelbranche
  • Elektronikindustrie
  • Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ausführung in Edelstahl
  • Verwendung von Spezialfetten
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Positionsabfrage des Produktes über Initiator
  • Höhere Sicherheit
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit