LWR50F-22-04-A

- Ein System für Cobots und konventionelle Roboter
- Standardisierte Roboterschnittstelle für die Handhabung (mechanisches Greifen und Vakuum)
- Manuelles Wechseln mit Easy-Click Funktion (Ein-Hand-Bedienung)
- Automatisiertes Wechseln ohne externe Ansteuerung in der Ablagestation
- Große Vielfalt an Endeffektoren
- Optische Connect-LED-Anzeige
- Ansteuerung von Greifern mittels IO-Link
- Roboterspezifischer Stecker für den direkten Anschluss am Roboter Tool IO
Technische Daten
Passend für Robotertyp | ABB CRB 1300 SWIFTI |
Ansteuerung | IO-Link |
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Handlingsgewicht max. | 25 [kg] |
Anschlussleitung | Stecker, M12, 12-polig |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Energieübertragung elektrisch | integriert |
Energieübertragung pneumatisch | integriert |
Anzugskraft | 50 [N] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1 [mm] |
Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
Lebensdauer in Zyklen | 100000 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.41 [kg] |
Passende MATCH - Komponenten