Danke es funktioniert jetzt alles.
Entdecken Sie unsere große Auswahl an Robotersets für JAKA. Jedes Set enthält Greifer, Adapterplatten und alle erforderlichen Zubehörteile für eine nahtlose Integration.


Roboterunabhängig
RSB-00-33-00001-A
Duo-Set: Elektrischer 2-Backen-Parallelgreifer GEP2016
Hub pro Backe
16 mm
Greifkraft
500 N
Greifbackenlänge
120 mm
IP-Klasse
IP40
Gewicht
2.4 kg

Roboterunabhängig
RSB-00-34-00001-A
Set: Elektrischer 2-Backen-Parallelgreifer GEP5010
Hub pro Backe
10 mm
Greifkraft
1520 N
Greifbackenlänge
160 mm
IP-Klasse
IP64
Gewicht
2.8 kg

Roboterunabhängig
RSB-00-36-00001-A
Set: Pneumatischer 2-Backen Parallelgreifer GPP5006
Hub pro Backe
6 mm
Greifkraft
330 N
Greifbackenlänge
100 mm
IP-Klasse
IP64
Gewicht
0.67 kg

Roboterunabhängig
RSB-00-36-00002-A
Set: Pneumatischer 3-Backen-Zentrischgreifer GPD5006
Hub pro Backe
6 mm
Greifkraft
740 N
Greifbackenlänge
100 mm
IP-Klasse
IP64
Gewicht
0.96 kg

Roboterunabhängig
RSB-00-36-00003-A
Duo-Set: Pneumatischer 2-Backen-Parallelgreifer GPP5000
Hub pro Backe
6 mm
Greifkraft
330 N
Greifbackenlänge
100 mm
IP-Klasse
IP64
Gewicht
1.8 kg

Roboterunabhängig
RSB-00-36-00004-A
Duo-Set: Pneumatischer 3-Backen-Zentrischgreifer GPD5000
Hub pro Backe
6 mm
Greifkraft
740 N
Greifbackenlänge
100 mm
IP-Klasse
IP64
Gewicht
2.4 kg

Roboterunabhängig
RSB-00-38-00001-A
Set: Pneumatischer 2-Backen-Parallelgreifer GPP5010
Hub pro Backe
10 mm
Greifkraft
1260 N
Greifbackenlänge
145 mm
IP-Klasse
IP64
Gewicht
2.3 kg

Roboterunabhängig
RSB-00-38-00002-A
Set: Pneumatischer 3-Backen-Zentrischgreifer GPD5010
Hub pro Backe
10 mm
Greifkraft
3140 N
Greifbackenlänge
145 mm
IP-Klasse
IP64
Gewicht
3.6 kg

Roboterunabhängig
RSB-00-38-00003-A
Duo-Set: Pneumatischer 2-Backen-Parallelgreifer GPP5000
Hub pro Backe
10 mm
Greifkraft
1260 N
Greifbackenlänge
145 mm
IP-Klasse
IP64
Gewicht
5.8 kg

Roboterunabhängig
RSB-00-34-00002-A
Set: Elektrischer 3-Backen-Zentrischgreifer GED5010
Hub pro Backe
10 mm
Greifkraft
1520 N
Greifbackenlänge
160 mm
IP-Klasse
IP64
Gewicht
3.9 kg