Maschinen Be-/Entladen im Bereich Medizintechnik

Mobile Roboterzelle ZiMo

  • Be- und Entladen zweier Messmaschinen mit rotationsymetrischen Werkzeugen für Zahnarztbohrer
  • Teileeentnahme aus Blister; selbstständige Maschinenbe- und -endladung durch ZiMo
Technische Daten
Gewicht380 [kg]
Position Sicherheitsscanner (Basis) bedienerseitigvorne links
Position Sicherheitsscanner (Erweiterung) bedienerseitighinten rechts
RobotercontrollerOEM AC e-Serie
RoboterherstellerUniversal Robots
Reichweite950 [mm]
Roboterposition bedienerseitiglinks
Traglast5 [kg]
RobotertypUR5e
Schnittstellenmodul Digital I/OJa
Sicherheitsscanner2 x SICK
Steuerung SPSBeckhoff
Steuerung VisualisierungZimmer HMI