GP12-C
Serie
"Der Dauerläufer"
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Sehr kurze Zykluszeiten
Reibungsarme Rundführungen ermöglichen sehr kurze Zyklenzeiten und somit einen hohen Teileausstoß Ihrer Anlage - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Backe | 3 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 8.4 [N] |
Greifkraft beim Öffnen | 4 [N] |
Schließzeit | 0.02 [s] |
Öffnungszeit | 0.02 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 0.4 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 0.034 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - einstellbare Schaltnocke
zur Positionsabfrage - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Rundführung
Aufnahme von Kräften und Momenten - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren