GK35NC-B

2-Backen-Radialgreifer
Serie GK
"Der Kompakte"
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Bestes Kraft-/Bauraum-Verhältnis
Kraftübertragung über den Kniehebel ermöglicht Ihnen hohe Greifkräfte bei optimaler Bauraumausnutzung - Stufenlose Hubeinstellung
Durch eine Einstellschraube können Sie den 180°-Öffnungswinkel individuell an Ihre Anwendung anpassen
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- IP20
- Mechanische Selbsthemmung
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Backe | 90 [°] |
Greifmoment beim Schließen | 36.5 [Nm] |
Durch Feder abgesichertes Greifmoment | 9 [Nm] |
Greifkraft beim Schließen | 1250 [N] |
Schließzeit | 0.35 [s] |
Öffnungszeit | 0.35 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 50 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP20 |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Prellbock
Abbau der kinetischen Energie bei schweren und langen Greifbacken - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Hubeinstellschraube
stufenlos einstellbarer Öffnungshub - zwangsgeführtes Kniehebelgetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken mechanisch selbsthemmend - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Abfragenut
Aufnahme für die Magnetfeldsensorik - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich