Leichtbauwechsler für Roboter
Serie LWR

- Manueller Endeffektorwechsel mit Ein-Hand-Funktion
- Automatisiertes Wechseln ohne externe Ansteuerung
- Integrierte Signal- und Mediendurchleitung
- Optische Connect-LED und Connect Signal zur übergeordneten Steuerung
- Verwendung in Kombination mit LWR Losteilen
Bestell-Nr. | Passend für Robotertyp | Konfiguration Schnittstelle | Ansteuerung | |
---|---|---|---|---|
LWR50F-00-04-A | ISO TK 50 | IO-Link | ||
LWR50F-00-05-A | ISO TK 50 | IO-Link | ||
LWR50F-01-02-A | Universal Robots | Digital I/O | ||
LWR50F-01-03-A | Universal Robots | Ethernet RJ45 | RS485 | |
LWR50F-07-01-A | HANWHA HCR-3/-5/-12 | Digital I/O | ||
LWR50F-08-01-A | Mitsubishi Assista | Digital I/O | ||
LWR50F-09-01-A | FANUC CRX | Digital I/O | ||
LWR50F-10-01-A | DOOSAN M-Series | Digital I/O |