VEG23-B

Vereinzeler
Serie VEG
- Gehärtete Edelstahlführung
Diese Führung ist robust, zuverlässig, langlebig: Genau das, was Sie für Ihre Anwendung brauchen! - Hier entscheiden Sie selbst!
Abfrage über Magnetfeldsensorik oder induktive Näherungsschalter: Anders als beim Benchmark haben Sie hier die freie Wahl! - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Stößel | 60 [mm] |
Kraft beim Einfahren | 170 [N] |
Kraft beim Ausfahren | 220 [N] |
Zykluszeit | 0.12 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 42 [cm³] |
Gewicht | 0.75 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Stößel
aus gehärtetem Edelstahl - Aufnahme
Bohrung zur Aufnahme der individuellen Vereinzelerbacke - Vierkantführung
robust, zur Aufnahme von Kräften und Momenten - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Antrieb
doppelwirkender Pneumatikzylinder - Energiezuführung
- integrierte Abfragenut
Nut zur Positionierung der Magentfeldsensoren - Permanentmagnet
als Signalgeber im Kolbenraum eingebaut