GG1085NC

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

2-Backen-Winkelgreifer
Serie GG1000

Persönliche Daten
Nachricht
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder schließend C
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
  • Sperrluft
  • Greiferbacken mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit
Technische Daten
Hub pro Backe20 [°]
Greifmoment beim Schließen max.120 [Nm]
Durch Feder abgesichertes Greifmoment18 [Nm]
Greifkraft beim Schließen bei 0°7120 [N]
Greifkraft beim Schließen max. (bei 20°)9670 [N]
Durch Feder abgesicherte Greifkraft (bei 0°)1040 [N]
Durch Feder abgesicherte Greifkraft (bei 20°)3600 [N]
Schließzeit0.05 [s]
Öffnungszeit0.1 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus145 [cm³]
Gewicht2.8 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Schaltnocke und Klemmbock
    zur Positionsabfrage
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  3. Abfragenut
    Nut zur Positionierung der Magentfeldsensoren
  4. Permanentmagnet
    Signalgeber für die Magnetfeldsensorik
  5. Zwangsgeführtes Hebelgetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  6. Integrierte Greifkraftsicherung
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
  7. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  8. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken