SW195D8-C

Winkelschwenkeinheiten
Serie SW
"Die Überlegene"
- Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileaustoß Ihrer Maschine - Inklusive zweier Winkelflansche
Reduzieren Sie Ihren Konstruktions- und Fertigungsaufwand mit der auf die Maschinenbeladung ausgerichteten Winkelschwenkeinheit - Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
Die großzügig dimensionierten Lager stehen für Robustheit und Langlebigkeit und sorgen für höchste Prozesssicherheit in Ihrer Anwendung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Powerstop
- Fluidische Durchführung
- IP64
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Schwenkwinkel 180°
- Flansch
- Endlagen einstellbar +/- 3°
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Endlagendämpfung Powerstop
- Schwenkwinkel 180°
Technische Daten
Schwenkwinkel | 180 [°] |
Drehmoment | 120 [Nm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [°] |
Schwenkzeit | 1.1 [s] |
Durchgangsbohrung Ø | 40 [mm] |
Lagerbelastung axial | 7000 [N] |
Lagerbelastung radial | 1250 [Nm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 1520 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 48.2 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten) - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Kraftübertragung
Zahnstangen und Zahnrad - zweifach kugelgelagerte Hohlwelle
zur Durchführung von Versorgungsleitungen Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - bis zu 8-fach integrierte Luftdurchführung
zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgeschwenkt werden - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - integrierte und patentierte Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung Erwärmung wird durch Einbau in pneumatischen Druckraum verhindert