GG4058SC
Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
2-Backen-Radialgreifer
Serie GG4000
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- Hohe Kraft S
- IP64
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Sperrluft
Technische Daten
Hub pro Backe | 20 [°] |
Greifmoment beim Schließen bei 0° | 53.5 [Nm] |
Durch Feder abgesichertes Greifmoment | 14.5 [Nm] |
Greifkraft beim Schließen bei 0° | 1900 [N] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0.36 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 120 [mm] |
Schließzeit | 0.14 [s] |
Öffnungszeit | 0.17 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 65 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 1.4 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Hubeinstellschraube
stufenlos einstellbarer Öffnungshub - Abnehmbare Zentrierhülse
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - abgedichteter Drehpunkt
für den Einsatz unter extremen Bedingungen