LSX40-100

Linearschlitten
Serie LSX
- Präzise Doppelschienen Profilführung
Die Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer sorgt für eine hohe Präzision und eine hohe Steifigkeit - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Endlagendämpfung Powerstop
IP40
Magnetfeldsensor
Technische Daten
| Hub | 100 [mm] |
| Druckkraft | 750 [N] |
| Zugkraft | 680 [N] |
| Empfohlenes Handlingsgewicht | 40 [kg] |
| Kolbendurchmesser | 40 [mm] |
| Führungsschienengröße | 30 [mm] |
| Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
| Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 235 [cm³] |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 6.6 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer
2-fach Linearführung zur Kräfte- und Momentenaufnahme - patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung als Zubehör erhältlich - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Abfragenut für Magnetfeldsensor
integrierte, platzsparende Positionsabfrage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Aufnahmeflansch
schnelle und kostengünstige Positionierung von Adapterplatten: Zubehör, Art.-Nr. AP...G und AP...V











