RSB-00-38-00003-A

Set Duo: pinza paralela neumática GPP5000

  • Steel Linear Guide – Un concepto de guía superior
    La guía acero/acero es sinónimo de precisión constante, robustez y duración, con intervalos de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos de agarre. Benefíciese de estas propiedades y aumente de este modo la rentabilidad y la seguridad de proceso de su máquina.
  • Estanca y con protección anticorrosión – La pinza universal
    Adecuada para prácticamente cualquier ambiente. Con una guía estanca hasta IP67 y protección anticorrosión de serie, podrá utilizar esta pinza de forma universal. Incluso en entornos polvorientos y húmedos, el índice de protección garantiza un funcionamiento seguro.
  • Precisas, robustas, potentes y duraderas
    Estas pinzas ofrecen un apoyo fiable para su aplicación desde el montaje, el bin picking, el embalaje y el equipamiento hasta la carga y descarga automáticas de máquinas . Como resultado, se reduce la gama de modelos en su producción, junto con una reducción de costes de almacenamiento y proceso asociados.
Equipamiento/Opciones
  • IP64
  • Protegido contra corrosión
  • Posibilidad de aire presurizado
Puntos destacados
Carrera por mandíbula10 mm
Fuerza de sujeción1260 N
Longitud de los dedos145 mm
Clase IPIP64
Peso5.8 kg