Inicio de sesión

Cantidad de ventosas de vacío

Basándose en parámetros como la masa de la pieza de trabajo, la aceleración máxima, el diámetro de las ventosas, el vacío necesario y el factor de seguridad, el asistente calcula la cantidad óptima de ventosas. Esto permite un dimensionado preciso para un manejo seguro y fiable.

Aviso legal

Le ayudamos durante el dimensionado de sus aplicaciones de vacío con nuestro asistente personalizado. Calcule la cantidad necesaria de ventosas de vacío, el diámetro óptimo de la ventosa y la fuerza teórica de sujeción – con un cálculo personalizado sobre la base de sus parámetros.

¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje