F100-08-301

Amortiguadores fluídicos
Serie Centino
Datos técnicos
Tecnología | Smooth Comfort M |
Curva característica del amortiguador | lineal ascendente constante |
Fuerza del amortiguador | 45 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +10/-10 [N] |
Velocidad del amortiguador | 50 [mm/s] |
Marcha libre | No |
Retorno por muelle del amortiguador | No |
Color de la carcasa del amortiguador | azul RAL5017 |
Color de la tapa del amortiguador | negro RAL9005 |
Ø de la carcasa del amortiguador | 8 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 151.6 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 2.3 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | sin conexión |
Conexión del vástago del amortiguador | acoplador |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar