F035-08-014

Datos técnicos
TecnologíaDefined Comfort
Curva característica del amortiguadorlineal constante con marcha libre
Fuerza del amortiguador5 [N]
Tolerancia del amortiguador+1/-1 [N]
Velocidad del amortiguador10 [mm/s]
Marcha libre
Longitud en marcha libre10 [mm]
Retorno por muelle del amortiguador
Color de la carcasa del amortiguadorgris RAL7042
Color de la tapa del amortiguadorgris RAL7035
Ø de la carcasa del amortiguador8 [mm]
Longitud de la carcasa del amortiguador80 [mm]
Ø del vástago del amortiguador1.8 [mm]
Conexión de la carcasa del amortiguadorsaliente
Conexión del vástago del amortiguadorcabeza esférica
Entorno de aplicaciónestándar