DG6

Piezas de apriete de goma
Serie DG
- Se suministra en distintos modelos
- una unidad de embalaje contiene 6 unidades
Datos técnicos
| Ø d1 | 6m6 [mm] |
| Material | NBR |
| Resistente al calor hasta máx. | 120 [°C] |
| Medida L1 | 5 [mm] |
| Medida L2 | 3.5 [mm] |
| Color | Negro |
| Dureza Shore | 65 +/- 3 |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.003 [kg] |