NJ4-E2-01

Detectores inductivos
Serie NJ

  • Sin contacto, sin desgaste y resistente a cortocircuitos
  • Suministrable a partir de Ø de 3 mm
Datos técnicos
ConexiónCable con extremo abierto
Tipo de conexiónCable
Número de conductores x sección de conductor3x0.14 [mm²]
DiseñoDetectores inductivos
Tamaño constructivoNJ
Longitud de sujeción26,0 [mm]
Tensión de servicio asignada24 [V DC]
Corriente de servicio asignada100 [mA]
Tensión de aislamiento asignada75 [V DC]
Corriente nominal condicional de cortocircuito100 [A]
Distancia de actuación asignada Sn1.50 [mm]
Tensión de servicio10 ... 30 [V DC]
Tensión de servicio máx.30 [V DC]
Tensión de servicio mín.10 [V DC]
Indicación de tensión de servicioNo
Temperatura de servicio-25 ... +70 [°C]
Radio de flexión con tendido fijo mín.3xØ
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín.5xØ
Tipo de montajeenrasado
Versión eléctricaCC, corriente continua
Indicación de funcionamiento
Material de la carcasaAcero inoxidable
Distancia de detección asegurada Sa1,21 [mm]
Peso0.002 [kg]
Norma básicaIEC 60947-5-2
Cable-Ø D3.1 [mm]
Longitud de cable5 [m]
Resistente a cortocircuitos
Capacidad de carga máx.1000 [μF]
Corriente en vacío atenuada máx.6 [mA]
Corriente en vacío máx.12 [mA]
Corriente en vacío no atenuada máx.2 [mA]
Distancia de actuación real Sr1.5 [mm]
Ondulación residual máx.10 [%]
Salida de conmutaciónPNP
Frecuencia de conmutación5000 [Hz]
Función de conmutaciónContacto NA
Protección según IEC 60529IP67
Sensor-Ø4 [mm]
Caída de la tensión2.0 [V]
Profunidad27 [mm]
Temperatura ambiente-25 ... +70 [°C]
Seguridad contra polarización inversa
Material de la superficie activaPBT
Material de revestimiento del cablePUR
Precisión de repetición<5 [%]
CertificaciónCE