ZVF-IF-38F-11

Filtro de vacío
Serie ZVF

  • También puede utilizarse universalmente en aplicaciones externas
  • Los elementos filtrantes se cambian fácil y rápidamente
  • Varios tamaños disponibles
Datos técnicos
Tipo de conexiónRosca
Tasa de filtración20 [μm]
Tipo de filtroEn línea
Volumen del filtro interno20 [cm³]
Material filtrantePoliéster
Superficie filtrante11.5 [mm²]
Conexión de vacíoG3/8" interior
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Peso0.014 [kg]