Modelo predecesor SM12

Ventosas
Serie SM
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 9 [N] |
Volumen | 0.2 [cm³] |
Tipo de conexión | 5 |
Medida D1 | 12 [mm] |
Medida D2 | 10 [mm] |
Medida H | 10 [mm] |
Fuerza de aspiración teórica | 9 [N] |
Volumen | 0.2 [cm³] |
Tipo de conexión | 5 |
Medida D1 | 12 [mm] |
Medida D2 | 10 [mm] |
Medida H | 10 [mm] |