ZB30-S

Ventosa de fuelles
Serie ZB

  • Diámetro: 5 mm-150 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas y curvadas
    • Uso universal
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
    • Amplia gama de diámetros
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
Diámetro30 [mm]
Materialsilicona
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa1.22 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa2.24 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa2.42 [kg]
Dureza Shore55
Forma de ventosaredondo
ColorRojo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Volumen10 [cm³]
Peso0.007 [kg]