Referencia del componente
Carga y descarga de placas de microtitulación en laboratorios
Cambiador de herramientas | Componentes | Ciencias de la vida | Automatización de laboratorios

Cambiadores de herramienta
Serie FWR

- Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
- Cambio de herramienta manual
- Transmisión de medios opcional
LWR-HRC-02
- Pinzas colaborativas con certificación DGUV
- Servoaccionamiento con controlador integrado
- Versión sensible
- Control IO-Link
- Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
- Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología
1. Cambiadores de herramienta

- Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
- Cambio de herramienta manual
- Transmisión de medios opcional
2. LWR-HRC-02
- Pinzas colaborativas con certificación DGUV
- Servoaccionamiento con controlador integrado
- Versión sensible
- Control IO-Link
- Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
- Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología
Task & Solution
- Sistema de vehículo guiado automatizado para la carga y descarga de placas de microtitulación en laboratorios
- El cambiador de herramientas de la serie FWR en el robot de 6 ejes permite cambiar de herramienta sin necesidad de un controlador externo
- La pinza colaborativa HRC-02 se encarga del agarre preciso de diferentes componentes con una fuerza de agarre definida
Componentes estándar montados